??
Wybór modelu CAD
K0012.3110
HELP_VARIABLE
Firma
KIPP
Opis
K0012 - Łapy hakowe z nasadką ochronną
Lista materiałowa
K0012.3110
BESTKIPP
Nr zamówienia
K0012.3110
FORM
Forma
B
AUSF
Wersja
Nasadka ochronna, poliuretan
D
Średnica
25 mm
D1
Średnica
10.5 mm
D2
Średnica
- mm
D3
Średnica
14 mm
H
Wysokość
65.5 mm
H1
Wysokość
32 mm
H2
Wysokość
- mm
H3
Wysokość
17.5 mm
B
Szerokość
17 mm
R
Promień
14 mm
R1
Promień
32 mm
R2
Promień
60 mm
F
F maks. kN
11.6 kN
GEW
Ciężar ok.
0.2313 kg
BS
Opis
Informacje dodatkowe
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Nr taryfy celnej
84662080
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245210404
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Podgląd
3D
Wymiar
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions